Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:00:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7030-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 188.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 131.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 3,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 163 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 213 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 172,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 181 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 172,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 181 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 42,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 602 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.958 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 3.992 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.793 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 6.146 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 13.171 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 137 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 222 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 308 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch