Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7013-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7013E.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 39.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 356,963 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 72 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 93 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 75,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 79,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 75,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 79,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 28,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 137 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 577 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.276 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 392 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.694 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.836 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 131 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 219 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 297 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager