Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7230-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 221.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 169.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 9,945 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 178 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 241,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 190,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 201,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 190,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 201,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 71,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 2.173 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 6.987 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 14.280 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 6.322 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 20.936 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 44.075 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 390 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 605 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 808 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch