Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:19:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71938-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71938C.T.P4S.UL, B71938C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 174.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 152.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 4,253 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 202 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 247 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 211,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 218,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 211,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 218,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 46,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 888 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 2.947 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 5.992 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 2.700 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 9.612 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 20.790 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 166 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 281 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 398 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch