Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71932-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71932C.T.P4S.UL, B71932C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 220 mm | Außendurchmesser |
| B | 28 mm | Breite |
| Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 106.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 8.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 2,587 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 170 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 209 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 179,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 184,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 179,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 184,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 39,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 722 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 2.304 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 4.619 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 2.209 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 7.572 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 16.164 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 145 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 243 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 344 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager B71932-C-T-P4S-UL
In Arbeit für B71932-C-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch