Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:17:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71920-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71920E.T.P4S.UL, B71920E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 42.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 107 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 133 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 113,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 117,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 113,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 117,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 38,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 450 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.616 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 3.417 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.305 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 4.839 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 10.556 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 219 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 353 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 479 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch