Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:48:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71913-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71913E.T.P4S.UL, B71913E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 23.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 199,78 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 70 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 85,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 72,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 75,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 72,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 75,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 24,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 152 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 613 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.339 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 440 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.837 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.145 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 126 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 213 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 293 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch