Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:03:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7014-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7014E.T.P4S.UL, B7014E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 48.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 77 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 102 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 82,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 86,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 82,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 86,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 31 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 395 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.388 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.915 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.149 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 4.183 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 9.083 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 169 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 273 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 371 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch