Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7000-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7000E.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 26 mm | Außendurchmesser |
| B | 8 mm | Breite |
| Cr | 3.950 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.410 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 149 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 60.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| ≈m | 17 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 14 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 22 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
| a | 8,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 21 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 99 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 223 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 61 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 298 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 698 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 28 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 49 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 69 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch