Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:56:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31305-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
31305A, 31305A.F22, 31305A.J42A
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite des Innenringes |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
T | 18,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 37.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 264,13 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 34 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 59 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 20 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 46,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,4 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7FB025 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Betriebsbedingungen für Lager 31305-A
In Arbeit für 31305-A
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern