Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:12:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTE16-100-B-1
Lineartisch
Lineartische mit geschlossener Wellenführung ohne Antrieb, mit Wellenbockausführung B, mit Faltenbalg








Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B1 | 100 mm | Gesamtbreite |
L | 100 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
B3B | 100 mm | Breite der Wellenböcke |
G3 | M8 | Gewinde |
G43 | M6 | Gewinde |
JB43 | 88 mm | |
JL43 | 88 mm | |
jB3 | 82 mm | |
jL3 | 9 mm | |
K43 | M5 | Gewinde |
S3 | 15 mm | |
T3 | 8 mm | |
t43 | 13 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
BB | 20 mm | Länge der Faltenbalgbefestigung |
FBL | 1,5 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H1 | 36 mm | Höhe des Laufwagens |
H3B | 32 mm | Höhe der Wellenböcke |
h1 | 18 mm | |
h3B | 16 mm | |
L3 | 18 mm | Länge der Wellenböcke |
D7 | 16 mm | Ø Welle, Toleranz h7 |
Technische Daten
RX | 55,6 mm | |
RZ | 54 mm | |
mLAW | 0,9 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 5 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 50 m/s2 | Max. Beschleunigung |
CI | 1.870 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0I | 2.120 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 1.870 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0II | 2.120 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 1.870 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0III | 2.120 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 57 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 48 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 45 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
Zusätzliche Informationen
KB16-P | Linearkugellager 2 |
Temperaturbereich
0 °C | Min. Betriebstemperatur | |
80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Laufwagenlänge | 100 | 100 mm |
Version | B | |
Antrieb | OA | Ohne Antrieb |
Faltenbalg | 1 | Ja |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden