Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM71914-EDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 100 mm | Außendurchmesser |
| B | 16 mm | Breite |
| Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 14.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 76 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 94,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
| BN | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
| BN1 | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
| SN | 9,3 mm | Abstand Schmierbohrung |
| SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
| a | 27,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 167 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 437 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 909 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 478 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 1.265 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 2.665 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 132 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 184 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 241 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.