Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7226-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7226E.T.P4S.UL, B7226E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 230 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| Cr | 205.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 144.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 11.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 6,017 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 148 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 211,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 160,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 172 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 160,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 172 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 62 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 2.065 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 6.617 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 13.506 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 6.015 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 19.876 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 41.831 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 353 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 549 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 735 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |