Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:28:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7012-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 95 mm | Außendurchmesser |
| B | 18 mm | Breite |
| Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 14.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 397,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 67 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 88 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 72,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 75,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 69,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 75,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 27,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 111 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 290 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 602 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 317 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 837 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 1.760 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 115 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 160 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 209 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch