Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:26:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTSMA260
Axial/radial roller bearing
Axial/radial bearings, double direction, screw mounting, for higher speeds, with integrated absolute angular measuring system



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,018 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 385 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,02 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 57,5 mm | Höhe |
Cr | 110.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 305.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 173.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 910 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 18,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 280 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 365 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 9,3 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 15 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 8,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
34 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 9,3 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
33 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 36 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 10 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 34 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 6 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 36,5 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,05 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,07 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 21 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
D1 max | 347 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 5.400 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 1.600 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 67.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 16.800 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 5.800 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 201.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Mm | 1.422 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment für drehenden Außenring |
Mm | 2.074 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment für drehenden Innenring |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-05-7 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2017-09-12 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 83 | Deutsch
Rundtischlager YRT, RTC, ZKLDF, ZKXDF

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch