Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:24:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K594-A-592-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Ersetzt
K594A.592A


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95,25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 152,4 mm | Außendurchmesser |
B | 36,322 mm | Breite des Innenringes |
C | 30,162 mm | Breite des Außenringes |
T | 39,688 mm | Breite des Lagers |
Cr | 182.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 285.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.550 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,515 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 104 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 113 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 135 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 144 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5,1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 37 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 122,7 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,44 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,75 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern