Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:10:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71905-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 214 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 60.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 90.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 35,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 29 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 38,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 31 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 32 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 28,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 32 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 9,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 21 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 54 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 114 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 60 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 161 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 348 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 24 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 34 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 45 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch