Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:08:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7016-CDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-CDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 34.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.730 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 88 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 117 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3,3 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3,3 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 12,35 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 26,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 169 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 447 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 941 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 495 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.348 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.936 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 81 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 118 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 161 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HCM7016-CDLR-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für HCM7016-CDLR-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.