Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7207-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 24.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 36.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 240 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 44 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 63 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 47,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 51 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 47,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 51 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 21 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 84 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 363 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 806 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 242 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.069 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.438 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 86 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 146 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 200 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch