Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:26:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71913-EDLR-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Ersetzt
HCB71913EDLR.T.P4S.UL
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| B | 13 mm | Breite |
| Cr | 23.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 162,34 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 70 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 85,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
| BN | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
| BN1 | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
| SN | 7,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
| SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
| a | 24,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 58 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 309 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 723 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 165 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 904 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 2.165 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 102 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 185 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 255 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.