Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:03:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71902-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 4.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.860 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 70.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 110.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 15 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 18 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 25,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 19,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 20,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 19,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 20,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 8,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 12 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 64 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 150 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 34 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 190 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 457 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 32 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 59 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 82 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch