Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:38:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7012-EDLR-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 67 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 88 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 4,3 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 4,3 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 9,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
a | 27,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 136 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 569 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.256 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 391 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.673 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.782 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 126 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 211 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 286 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch