Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:30:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7008-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7008C.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 20.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 167,02 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 46 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 62 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 14,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 49 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 188 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 402 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 146 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 597 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.350 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 36 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 63 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 90 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch