Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:42:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC7024-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 46.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 2,122 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 131 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 169 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 143,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 146,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 139,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 146,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 49 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 193 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 578 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.156 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 552 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.676 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.398 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 203 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 299 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 385 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch