Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:05:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7214-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7214C.T.P4S.UL, B7214C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 71.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,085 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 80 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 115 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 88 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 93,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 88 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 93,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 25,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 399 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.269 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.524 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.238 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 4.260 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 9.062 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 83 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 141 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 201 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch