Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:29:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32064-X-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
32064-X
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite des Innenringes |
C | 74 mm | Breite des Außenringes |
T | 100 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.850.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.050.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 355.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.580 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 690 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 60,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 350 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 338 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 424 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 462 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 461 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 15 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 26 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 104 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 398,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,46 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,72 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4GD320 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern