Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:54:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



30352-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 102 mm | Breite des Innenringes |
C | 85 mm | Breite des Außenringes |
T | 113 mm | Breite des Lagers |
Cr | 2.290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 280.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 820 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 105,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 320 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 286 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 456 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 508 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 490 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 28 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 7,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 96 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 369,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,95 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern