Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:49:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30202-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
30202A


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite des Innenringes |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
T | 11,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 14.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 23.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.500 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,055 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 20 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 19 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 29 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 29 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 1,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 26,4 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,95 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 30202-A
In Arbeit für 30202-A
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern