Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:25:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7004-B-XL-2RS-TVP-L055
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 14.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,065 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 23,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 38,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 34,82 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 35,5 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 39,8 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 28,94 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 26,52 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 19,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 7004-B-XL-2RS-TVP
In Arbeit für 7004-B-XL-2RS-TVP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager