Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:49:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTE40-230-B-3220-MM-0
Lineartisch
Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Kugelgewindetrieb, mit Wellenbockausführung B, ohne Faltenbalg, mit Doppelmutter










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B1 | 230 mm | Gesamtbreite |
L | 230 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
B4B | 230 mm | Breite der Wellenböcke |
b87 | 68 mm | Toleranz ±0,2 |
d85 | 16 mm | Toleranz h7 1 |
d86 | 72 mm | Toleranz g7 |
G3 | M16 | Gewinde |
G43 | M16 | Gewinde |
G87 | M8x18 | Gewinde |
h85 | 44 mm | |
h87 | 56 mm | Toleranz ±0,2 |
JB43 | 202 mm | |
JL43 | 202 mm | |
jB4 | 190 mm | |
jL3 | 15 mm | |
K43 | M12 | Gewinde |
L85 | 23 mm | |
L86 | 9 mm | |
L88 | 46 mm | |
S3 | 26 mm | |
T3 | 14,5 mm | |
t43 | 34 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
H1 | 80 mm | Höhe des Laufwagens |
H4B | 72 mm | Höhe der Wellenböcke |
H5B | 72 mm | Höhe der Wellenböcke |
h1 | 40 mm | |
h4B | 36 mm | |
h5B | 36 mm | |
L4 | 42 mm | Länge des Wellenbocks mit Antrieb |
L5 | 30 mm | Länge des Wellenbocks ohne Antrieb |
D7 | 40 mm | Ø Welle, Toleranz h7 |
Technische Daten
RX | 134 mm | |
RZ | 122 mm | |
S | 20 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 10,6 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 1 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 10 m/s2 | Max. Beschleunigung |
CI | 15.830 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0I | 17.600 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 15.830 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0II | 17.600 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 15.830 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0III | 17.600 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 1.080 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 970 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 876 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
d0 | 32 mm | Spindeldurchmesser |
P | 20 mm | Spindelsteigung |
C | 29.700 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 3 |
C0 | 59.800 N | Tragzahl Spindelmutter stat 3 |
Ca | 26.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a | 47.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
Zusätzliche Informationen
50 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
KB40-P | Linearkugellager 4 | |
ZKLN2052-2RS-PE | Wälzlager (Festlager) | |
0,025 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
6,43 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
Temperaturbereich
0 °C | Min. Betriebstemperatur | |
80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Laufwagenlänge | 230 | 230 mm |
Version | B | |
Antrieb | KGT | Kugelgewindetrieb |
Spindelsteigung | 20 | 20 mm |
Spindeldurchmesser | 32 | 32mm |
Spindelmutterausführung | MM | Doppel-Zylindermutter |
Faltenbalg | 0 | Nein |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden