Zylinderrollenlager NJ23-ILR für schwere Industriegetriebe und Baumaschinen
Bei Anwendungen, z.B. in Vibrationsmaschinen und Industriegetrieben, sind dynamische Tragzahlen des Lagers und gesteigerte Festigkeitseigenschaften des Käfigs besonders wichtig. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Schaeffler das neue NJ23-ILR Design entwickelt, getestet und validiert

Produkteigenschaften der Zylinderrollenlager NJ23-ILR

Mit den neuen Zylinderrollenlagern der Baureihe NJ23-ILR stellt Schaeffler eine Serie von Wälzlagern für schwere Industriegetriebe und Baumaschinen vor. Die kompakt gebauten und mit Hochleistungs-MPAX-Käfig ausgestatteten Lager weisen eine sehr hohe dynamische Tragfähigkeit auf. Bezogen auf die Basistype NJ23 wurde die Tragzahl um durchschnittlich 24 Prozent erhöht und somit eine Verdoppelung der Lebensdauer erreicht.
Design: NJ
Serie: 23
Bohrungs-Ø: 80 to 300 mm
Käfig: MPAX
Nachsetzzeichen: ILR
Beschichtung: Durotect B available for rings and rollers
So unterstützen NJ23-ILR Zylinderrollenlager Sie in Ihren Anwendungen
Hinweis: Die neuen Zylinderrollenlager mit erhöhter Tragzahl ersetzen die LSL- und zum Teil die ZSL-Zylinderrollenlager (Bohrungskennzahl > 15) im Portfolio.
Anwendungsbereiche für unsere Zylinderrollenlager NJ23-ILR
Engineering Tools
Mit unseren Engineering Tools haben Sie die Möglichkeit noch einfacher Ihr gewünschtes Produkt zu Ihrer Anwendung zu finden. Finden Sie es heraus!

Mit den Lifetime Solutions von Schaeffler laufen Ihre Maschinen auch in Zukunft so reibungslos wie heute. Von der Montage bis hin zur Zustandsüberwachung und intelligenten Schmierung: Zusammen verhindern unsere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen bis zu 100 % aller Maschinenausfälle.
Die passenden Lifetime Solutions für NJ23-ILR Zylinderrollenlager
Erfahren Sie hier, wie Sie ganz einfach die Lebensdauer ihrer Lager verlängern – ob durch Zustandsüberwachung oder die richtige Schmierung.
Wissen & Support
Kontakt
Bleiben Sie auf dem Laufenden - Registrieren Sie sich jetzt für unseren Newsletter!
Gute Gründe, unseren Newsletter zu abonnieren
-
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Produkte, Trends und Technologien.
-
Profitieren Sie von exklusiven Angeboten, Sonderaktionen und Einladungen zu Messen und Veranstaltungen.
-
Erhalten Sie als Erstes Zugang zu exklusiven Inhalten.