Der Standard im Getriebebau unterlag in den letzten vier Jahrzehnten beachtlichen Verbesserungen: Fortschritte in Werkstofftechnik, Wärmebehandlung, Oberflächentechnik aber auch Tribologie und Berechnung ermöglichen eine höhere Festigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion und verbesserter thermischer Auslegung. 
Spezifische Getriebegewichte konnten um rund 80% verringert werden – dies bedeutet aber auch wachsende Anforderungen an die Wälzlager! Schaeffler hat wesentlich durch zielgerichtete Forschung und Entwicklung und stetige Qualitätsverbesserung zu dieser Leistungssteigerung beigetragen. Durch intensiven Erfahrungsaustausch mit Getriebeherstellern und Anwenderindustrie haben wir Funktionalität und Betriebssicherheit unserer Lager permanent erhöht und gleichzeitig Verlustleistungen minimiert. Getriebe mit Qualitäts-Wälzlagern sind leistungsfähig und zuverlässig. Für höchste Leistungsdichten bietet Schaeffler Getriebelager aus High-Performance-Stahl - Leistungssteigerungen um weitere +30% sind möglich!
 

© Schaeffler Austria GmbH