Vorteile
Präzise und kompakt: PSC-Getriebeblöcke
Unsere Präzisionsplanetengetriebe zeichnen sich durch hohe Abtriebs- und Not-Stopp-Momente aus. Das gibt der Anwendung mehr Sicherheit. Eine enorme Kipp- und Verdrehsteifigkeit sowie das extrem geringe Verdrehspiel von kleiner 0,1 Winkelminuten ermöglichen die punktgenaue Positionierung. In hochautomatisierten Produktionen ist der 24/7-Betrieb heute Standard. Eine lange Lebensdauer der Komponenten daher von zentraler Bedeutung.
Unsere Getriebeblöcke und die eingesetzten Schmierstoffe erreichen Lebensdauern von 20.000 Stunden und mehr. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades der Präzisionsplanetengetriebe von über 90% bleibt die Temperatur im Getriebe konstant auf besonders niedrigem Niveau. Zudem sind die Präzisionsplanetengetriebe der PSC-Baureihe sehr geräuscharm.
Anwendungsgebiete
Planetengetriebe für höchste Präzision
Getriebeblöcke vom Typ PSC-V/H-B sind in Vollwellen- sowie Hohlwellenausführung erhältlich und lebensdauergeschmiert. Durch die Hohlwellen von bis zu 89 mm Durchmesser können Daten- oder Versorgungsleitungen geführt werden. Auf Wunsch realisieren wir auch Kombinationen mit Kegelradvorstufen. Unsere Präzisionsplanetengetriebe kommen in verschiedensten Industriebereichen zum Einsatz. So finden Sie unsere Lösungen in der Automation, in Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, in Verpackungsmaschinen, Drehtischen und in der Medizintechnik. Bei Außendurchmessern von 155 bis 405 mm und Übersetzungen von 35 bis 200 decken PSC-V/H-B-Getriebeblöcke Nenndrehmomente von 400 bis 4500 Nm ab.