Customer Success Story
Geeigneter Schmierstoff & Schmierstoffgeber sorgen dafür
Der Betreiber eines großen Laubholzsägewerkes suchte für die manuelle Schmierung seiner Breitbandschleifmaschine eine Schmierlösung, die einerseits das Unfallrisiko für die Mitarbeiter bei der Schmieraufgabe minimieren sollte. Andererseits suchte der Betreiber einen Schmierstoff der den thermischen Belastungen standhält.
Mit der Umstellung auf den Schaeffler Schmierstoff Arcanol MULTITOP und dem Einsatz des automatischen Schmierstoffgebers CONCEPT8 fand der Betreiber eine zufriedenstellende Lösung.
Das Ergebnis: Vermeidung von Produktionsstillständen mit täglichen Ausfallkosten von mehreren tausend Euro.
Vorteile
Bessere Anlagenverfügbarkeit
Weniger Lagerschäden durch Umstellung auf einen
Weniger Wartungsaufwand
Besserer Unfallschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen durch die Umstellung auf die automatische Schmierung.
Herausforderung
Ein wichtiger Aspekt waren die Wartungsvorgaben der Schleifmaschine. Diese durfte aus Sicherheitsgründen nur im Stillstand nachgeschmiert werden. Beim erneuten Maschinenanlauf wurde eine thermische Überlastung des Fettes in Folge des mangelnden Fettverteilungslaufs verursacht. Der Schmierstoff mit Bentonit-Verdicker zeigte durch diese Überhitzung sehr schnell Verhärtungen, die direkt zu vorzeitigen Lagerausfällen führten.
Lösung
für die Anwendung in schnell laufenden Pendelrollenlagern als das Ausgangsfett. Durch das Schmiersystem CONCEPT8 werden die Pendelrollenlager in kurzen Schmierintervallen mit der optimalen Menge an Schmierstoff versorgt. Dadurch ist sichergestellt, dass der Schmierstoff regelmäßig aufgefrischt wird. Unnötige Temperaturanstiege, die das Schmierfett und damit das Lager schädigen können, werden vermieden.
Technische Informationen
Arcanol Schmierstoffe
Alle Arcanol Schmierstoffe werden Qualitäts- und Performance Prüfungen unterzogen. Im eigenen analytischen Labor erfahren die Fette eine 100% Qualitätskontrolle jeder Charge und werden nach strengen Prüfrichtlinien auf ihre Eigenschaften geprüft. So wird eine dauerhaft höchste Qualität sichergestellt. Das Resultat sind geringerer Wälzlagerverschleiss, eine höhere Fettgebrauchsdauer, eine gesteigerte Effizienz sowie schließlich geringere Maschinen- und Anlagenstillstandszeiten und Kostenvorteile.
Der CONCEPT8 (ARCALUB-C8-4P) eignet sich für die Nachschmierung mit Fett oder Öl. Er hat maximal acht Schmierleitungsauslässe, die in Zweiergruppen getrennt angesteuert werden können. Die Auslässe werden von Kolbenpumpen bedient, die jeweils pro Ansteuerung einen Spendevorgang ausführen. Der Spendevorgang kann über interne Impulse oder externe Impulse ausgelöst werden. Die Leerkartuschen können bis zu drei Mal befüllt werden und schonen die Umwelt und dies sowohl mit Arcanol Schmierstoffen als auch mit dem eigenem Schmierstoff.