Customer Success Story
KCGM Pty Ltd. (Kalgoorlie Consolidated Gold Mines) hat ihren Sitz in Kalgoorlie, West Australien. Sie besitzt unter anderem die Minen „Fimiston Open Pit (Super Pit) Mine“ und „Mt. Charlotte Underground Mine“. Diese produzieren jährlich 850 000 Unzen (26 350 kg) Gold. In den Minen wird an 365 Tagen, 24 Stunden lang abgebaut.
Vorteile
Herausforderung
Lösung
Besonderheiten
Sliding Sleeve Gehäuse stellen ein langjähriges, bewährtes Maschinenelement für die Abstützung großer Hartzerkleinerungsmaschinen dar. Dieses Konstruktionsprinzip ist speziell für derartige Anwendungen entwickelt worden und für diese Maschinen universell einsetzbar.
Technische Informationen
Technische Informationen zur Anlage
Maschine: Rohrmühle (SAG-Mill) für Erzaufbereitung in Goldmine
Länge: 7 000 mm
Durchmesser: 4 700 mm
Antriebsleistung: 3 000 kW
Drehzahl: 14 U/min
Belastung auf Festlager: 1 600 kN
Belastung auf Loslager: 1 800 kN
Technische Informationen zur Lösung
Sliding Sleeve Gehäuse
Festlager und Loslager: FAG-Pendelrollenlager 249/1180