Papier- und Zellstoffproduktion

Papiermaschinen müssen reibungslos produzieren. Im Idealfall an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Aus Zellstoff oder Altpapier entsteht innerhalb von Minuten ein bis zu 2 000 m langer und – je nach Maschine – über 10 m breiter Papierbahnabschnitt.
Zylinder, Walzen und auch die Wälzlager sind extrem gefordert. Sie müssen harmonieren und funktionieren! INA- und FAG-Wälzlager in Papiermaschinen liegen hinsichtlich Konstruktion und Qualität auf höchstem Niveau. 

Umfassendes Portfolio für zuverlässige Lagerlösungen in der Papierindustrie

© Schaeffler Austria GmbH