Wir präsentieren Produkte und Dienstleistungen für die Bahn von Morgen
Als Komponentenlieferant im Bahnbereich leistet Schaeffler einen kontinuierlichen Beitrag zur Verbesserung des Bahnsektors im Wettbewerb der Verkehrsträger und investiert stark in die Digitalisierung und somit die Optimierung der gesamten Lieferkette.
Machen Sie sich mit uns auf den Weg in die Zukunft der Bahn. Unter unserem Motto „Reliable, Predictable, Sustainable – Schaeffler Solutions for Innovations in Rail“ finden Sie hier neue Produktlösungen und zukunftsweisende Systeme für den gesamten Antriebsstrang von Schienenfahrzeugen. Entdecken Sie außerdem die ökonomischen und ökologischen Vorteile, die eine systematische Digitalisierung des Bahnsektors zu bieten hat.
Zuverlässige Produkte für den sicheren und effizienten Bahnbetrieb
Planungssicherheit durch dynamisierte Zustands- und Prozessüberwachung
Services
Prüflabore
Hohe Prüfkapazitäten für Radsatzlager
Neueste Prüfstandards und umfassende Kapazitäten für unsere Bahnkunden
Schaeffler ist weltweit ein verlässlicher Partner für die Entwicklung maßgeschneiderter Wälzlagerlösungen für Schienenfahrzeuge. Insbesondere Radsatzlager für Güterwagen sowie den Personennah- und -fernverkehr (einschließlich Hochgeschwindigkeitszüge, Triebwagen und Lokomotiven) werden häufig nachgefragt. Bahnkunden profitieren dabei von unserer einzigartigen Wälzlagerexpertise, jahrzehntelanger Anwendungserfahrung und einem kompletten Angebot aus einer Hand: angefangen beim Engineering bis zur Zulassungsprüfung für die Felderprobung in unseren unabhängigen, akkreditierten Prüflaboren.
Vierzehn Prüfstände, mit außergewöhnlichen Prüfmöglichkeiten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Wir investieren laufend in die Ausstattung unserer Prüflaboratorien, um auf dem neuesten Stand zu sein und die Prüfkapazitäten für unsere Bahnkunden auszubauen. Unser Standort in Schweinfurt verfügt über sechs Prüfstände. Sechs weitere befinden sich in unserem Labor in Anting, China. Zwei AAR-Prüfstände wurden in Jahr 2024 in South Carolina, USA, in Betrieb genommen. Mit insgesamt vierzehn Prüfständen bieten wir eine am Markt beachtliche Testkapazität, die angesichts der hohen Nachfrage an Prüfungseinrichtungen ein entscheidender Time-to-Market-Faktor für unsere Kunden sein kann.
Akkreditierte, unabhängige Prüflabore mit Flexibilitätsstufe III
Unsere Konformitätsbewertungsstelle mit Prüflaboren in Deutschland und China ist durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) akkreditiert. Beiden Laboren wird damit bescheinigt, dass sie als unabhängige Prüfungsinstitution über die nach DIN EN ISO/IEC 17025 erforderliche Kompetenz verfügen, Prüfungen zum Leistungsvermögen von Radsatzlagern in Bahnanwendungen durchzuführen.
Veränderungen der Prüfnormen berücksichtigen wir unmittelbar durch eine technische Anpassung unserer Prüfstände. Darüber hinaus verfügen unsere Labore über die Flexibilitätsstufe III und können somit Prüfverfahren auch nach einem zwischenzeitlich geänderten Ausgabestand der Norm durchführen, ohne dass eine vorherige Information und Zustimmung der DAkkS erforderlich ist.