Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:47:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-GATEWAY-T
Gateway
Gateway für den Betrieb in einem Wirepas Mesh-Netzwerk, mit Mobilfunkanbindung, WLAN und Netzwerkanschluss
Vorzugsprodukt
Teil der OPTIME Solutions - Zusätzliche Produkte, die für den Einsatz erforderlich sind, zusätzliche wiederkehrende Gebühren pro aktivem Sensor.
Produktinformationen

Technische Daten
Ethernet Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Kommunikation zum lokalen Zugangspunkt | |
IP67 | IP-Schutzklasse | |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Stromversorgung
wide range, 100-240V, 50/60 Hz | Spannungsversorgung | |
none | Altern. Spannungsversorgung |
Zusätzliche Informationen
yes | Aussenbereich | |
no | Opt. Externe Antennen (LTE) |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 210 mm | Länge |
B | 130 mm | Breite |
h | 80 mm | Höhe |



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Region | Global-selective | Global, ausgewählte Länder |
Verbindung Sensor - Gateway | LTE-M, 2G | |
eingebauter LTE-Stick | Ohne | Ohne |
Simkarte inklusive | Y | Ja |
Dummy | Nein |