Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 54,788 mm | Thread nominal diameter |
53,871 mm | Thread flank diameter | |
UN | Thread type | |
18 | Number of thread convolutions per inch | |
D | 118 mm | Outer Diameter |
B | 40 mm | Width |
b | 36 mm | Width press ring |
D1 | 92 mm | |
d1 | 56 mm | |
s | 4 mm | Stroke, max. |
31,2 cm² | Piston surface | |
700 bar | Pressure, max. | |
219 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 2,77 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Series | E-INCH | Inch thread by UN/ACME standard |