Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:16:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS30105
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 30105
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 68 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
C | 25 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,659 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 95 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 68 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 85 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 10 mm | Breite Dichtungsträger |
M4X35 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF30105(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: