Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:07:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81126
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
D | 170 mm | Outside diameter |
D1 | 132 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 9 mm | Width outer ring |
≈m | 0,604 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch