Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:17:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81118
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 120 mm | Außendurchmesser |
D1 | 92 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 6,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 226,04 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: