Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:10:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181844
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 187.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 350.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 36.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.290 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 940 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,735 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 237 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 237 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 252 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 258,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 258,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 237 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 252,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften