Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:05:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014972
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL0149, Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 1.790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 465.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 730 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 62,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
da min | 404 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 437 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 404 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 436,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
dc min | 404 mm | Minimaler Wellenabsatz |
C | 59 mm | Abstand Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNC4972V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante Käfig |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften