Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:33:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29320-E1-XL
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL, ohne Bordring
Ersetzt
29320-E1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
T | 42 mm | Höhe |
Ca | 495.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.340.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 194.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,496 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 135 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 148 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 173 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 107 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 127,5 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 156 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 20,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T3 | 26,2 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T5 | 37,5 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
A | 58 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |