Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:48:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUTR1542
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 18.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 24.200 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 24.200 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,159 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 20 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |