Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:00:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR19-PP
Nadel-Kurvenrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 19 mm | Außendurchmesser |
d1 | 8 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 32 mm | Breite des Rollenzapfens |
Cr w | 3.550 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 11.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 27,949 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 12,2 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 20 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 11 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,6 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 15 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M8 | Gewinde |
IG | 10 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
NIPA1 | Einschlag-Schmiernippel | |
1,5 mm | Überstand Schmiernippel | |
MA | 8 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 1x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 1x |
Nachschmiermöglichkeit | K | Über Kopf |
Montagehilfe Kopf | SL | Montageschlitz |
Eigenschaften