Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:52:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6215-2RSR-L140
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 130 mm | Außendurchmesser |
| B | 25 mm | Breite |
| Cr | 70.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 49.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 1,183 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 84 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 113 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 115,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 92,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6215-2RSR
In Arbeit für 6215-2RSR
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


