Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:11:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 99.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 156 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 219 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 199,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 175,96 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |