Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:57:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 165.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 202,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 154,46 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 2,7 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,78 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,3 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,91 | Statischer Axiallastfaktor |